제품이 장바구니에 추가됨

FG-P5G-244S8M-C, FLIR Forge 5GigE Camera

Teledyne FLIR 상세 정보 보기
Teledyne FLIR IIS Forge 5GigE Camera - Front

Teledyne FLIR IIS Forge 5GigE Camera - Front

Teledyne FLIR IIS Forge 5GigE Camera - Front Teledyne FLIR IIS Forge 5GigE Cameras - Back
×
재고 번호 #74-641 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,640,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,640,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
FG-P5G-244S8M-C
Manufacturer:
FLIR
Camera Series:
Forge
Spectrum:
Monochrome

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 44 x 74 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
132
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
500MB
Sensor Format:
1.2"
Resolution (Megapixels):
24.50
Frame Rate (fps):
25.00
Pixels (H x V):
5,320 x 4,600
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
14.58 x 12.61
Imaging Sensor:
Sony IMX540
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Exposure Time:
10μs - 30s
Dynamic Range (dB):
71.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
8.5

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
5GigE (PoE)
Connector:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: #88-063
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +65
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 완전히 새로운 플랫폼 기반
  • 최대 10Gb/s의 속도로 이미지를 메모리에 캡처할 수 있는 Burst Mode 제공
  • PoE, 강력한 열 제어, 광절연 트리거링 등의 기능으로 OEM 통합을 단순화하는 설계

Teledyne FLIR IIS Forge® 5GigE: 어디에든 맞는 머신 비전 카메라  

5GigE 속도로 고해상도 이미지를 제공하는 500만 화소 카메라 

해당 제품은 식품, 음료, 배터리, 전자제품 검수 등 고속 데이터 캡처 및 전송이 필요한 산업용 이미징 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. Sony Pregius S Backside Illuminated(BSI) 센서를 기반으로 하는 이 카메라는 UV 스펙트럼에서 감도가 더 높기 때문에 다양한 소재에서 미세한 스크래치를 감지할 수 있습니다. 이 모델은 다음과 같은 고급 기능을 지원합니다.

  • Burst Mode: 시중의 다른 5GigE 카메라와 비교했을 때 207fps에서 캡처 속도가 59% 더 빠릅니다.
  • 렌즈 음영 보정: F-스톱이 더 높은 렌즈를 통해 전체 이미지 균일성을 개선합니다(비네팅 제거).

완전히 새로운 플랫폼이 특징인 해당 제품은 가장 풍부한 조합의 온카메라(on-camera) 전처리 기능을 제공하고, 업계 최첨단 센서를 활용하며, 강력한 시스템 설계를 만들어주는 T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크를 지원하도록 설계되었습니다. PoE, 강력한 열 제어, 광절연 트리거링 등의 기능으로 OEM 통합을 단순화한 설계 덕분에 주변 장치와 카메라를 간편하고 쉽게 제어할 수 있습니다. Forge®에서 Teledyne Spinnaker, Sapera SDK, GigE Vision 호환 제품 등의 소프트웨어 패키지를 지원합니다.

제품 특징 

  • 데이터 인터페이스 옵션: 5GigE, 2.5GigE, 1GigE
  • 500만 화소, 1200만 화소, 1600만 화소 및 2450만 화소의 CMOS 센서 옵션
  • 흑백 및 컬러 모델
  • 데이터 전송 제어를 위한 500MB 이미지 버퍼
  • 6핀 GPIO 커넥터
  • 타사 소프트웨어 및 하드웨어와 호환 
  • 다양한 작동 시스템 및 호스트 시스템 아키텍처 지원 
  • 풍부한 샘플 코드와 상세한 설명의 API 로깅(logging) 
  • 센서 크기에 상관없이 일관된 하드웨어 규격으로 제품 반복 간소화 

어플리케이션

  • 공장 자동화
  • 생체 계측 키오스크 솔루션 
  • 바코드 판독
  • 컨테이너 검사
  • 3D 스캐닝 
  • AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사) 
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요