제품이 장바구니에 추가됨

Kinematic & Differential Micrometer Drive Fiber Alignment Mount

Fiber Alignment Mount w/ Gimbal Tilt and Micrometer Movement, #55-478

×
재고 번호 #55-478 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 768,500
수량 1+
KRW 768,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Linear (XY) & Tip-Tilt
Type of Optics:
Fiber Connector
Angular Resolution (°):
0.36

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Linear Travel (mm):
±1.5
Linear Travel Resolution (μm):
2.5
Tip/Tilt Angle (°):
±2

Electrical

Fiber Connection:
FC

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Differential Micrometer

Threading & Mounting

Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

Posts and Post Holders are required for mounting to a breadboard.

  • FC 광섬유 연결
  • 광섬유의 정밀 배열을 위해 2축 직선형 움직임 제공
  • 옵션인 Kinematic Tilt 버전

Fiber Optic Alignment Mounts는 끝단이 FC 커넥션으로 되어 있는 광섬유의 이동을 돕습니다. 텔레콤 포지셔닝 및 FC 광섬유 패치코드 정렬에 유용한 이 마운트는 X 및 Y축 방향으로 ±1.5mm의 이동 거리를 제공합니다. Differential Micrometer 모델은 2.5 micron의 해상도를 특징으로 하는 데 반해 kinematic 버전 (#55-478)은 각각의 축에서 ±2°의 tilt 조절을 추가로 제공합니다.

참고: 포스트포스트 홀더는 회로 판에 부착하는데 필요합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program