제품이 장바구니에 추가됨

Fiber Optic Cutting Block

×
재고 번호 #54-013 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 65,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 65,300 개당
수량 5+ KRW 58,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Cleaves Jacketed and Unjacketed Fiber
  • Accepts Fiber up to 3300μm Diameter
  • Blade Included

이 장비는 꽉 조여있는 구멍을 이용하여 광섬유를 넣고 일반적인 칼 (blade – 포함)로 자릅니다. 자켓되어 있거나 자켓되어 있지 않은 광섬유를 자를 수 있습니다: 자켓이 없으면 750-3000 μm, 자켓이 있으면750-1500μm와(이중 광섬유 포함) 모든 265 마이크론 광섬유 자켓 번들. 구멍은 외경 750-3300 μm까지 가능합니다. Cutting block은 Optical Fiber Hot Knife #54-014를 포함하고 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요