제품이 장바구니에 추가됨

Film-Format Achromatic Polymer Retarder λ/4 25.4mm Dia Uncoated

×
재고 #70-709 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 899,000
수량 1-10
KRW 899,000
수량 11+
KRW 717,800
가격(부가세 별도)
견적 요청

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +/- 0.15
Thickness (mm):
0.55 Nominal

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
+/- 10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Stack
Retardance:
λ/4 ± λ/100
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
700 - 1550
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 Watt/cm2 CW, .3 J/cm2 10 nsec pulses @ 532nm, 2 J/cm2 20 nsec pulses @ 1064nm typical
Coating Type:
Uncoated

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +40

Additional Info

Note:
Slow axis marked with blue dot on part and stripe on protective film

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • OEM 통합에 적합하면서 두께가 0.55mm 이하로 매우 얇은 기판
  • 600 - 1100nm 및 700 - 1550nm 파장 대역에 맞는 옵션
  • ±10°의 수광각 공차

해당 제품은 광학적으로 융합되고 비접착식 구조가 적용되어 높은 내열성, 높은 투과율, 초박막 포맷이 특징입니다. 다층 폴리머 스택 방식이 적용되었으며 λ/2 제품의 기판 두께는 0.35mm이고, λ/4 제품의 기판 두께는 0.55mm입니다. 비코팅 혹은 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공되며 광범위한 입사각에서 NIR 스펙트럼 기준으로 지연 공차가 λ/100입니다. 비코팅 제품의 경우 700 - 1550nm 파장 대역에서 개선된 지연 범위를 제공하며, 코팅 제품의 경우 700 - 1100nm 파장 대역에서 향상된 투과율을 제공합니다. 해당 제품은 NIR 이미징 및 분석 계측 기기뿐만 아니라 OEM 통합 및 컴팩트한 외관이 필요한 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요