제품이 장바구니에 추가됨

Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50mm Dia.

Astronomy Bandpass Filters

Astronomy Bandpass Filters

×
재고 #21-114 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,771,000
수량 1-5
KRW 5,771,000
수량 6+
KRW 5,191,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

Product Details

Type:
Bandpass Filter
Contents of Kit:
#21-109, #21-110, #21-111, #21-112, #21-113

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 천체로부터 방출되는 빛을 여과 및 측정
  • 광도 보정에 적합
  • UBVRI 필터

Astronomy Bandpass Filters는 우주 및 천체에서 방출되는 특정 광대역을 필터링하고 측정하는 데 사용됩니다. Johnson/Bessel filter는 광전자 증배관(photomultiplier tube)과 함께 사용하기에 적합하며, Kron/Jothon filter는 센서의 반응성을 이유로 실리콘 센서와 함께 사용하기에 적합합니다. 두 필터 모두 동일한 UV(U), Blue(B) 및 Violet(V) 필터를 사용합니다. 하지만 적색(R) 및 적외선(I) 필터는 광전자 증배관 또는 실리콘 CCD 검출기와 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다. Astronomy Bandpass Filters는 두께를 정밀하게 제어하여 필터 변경 시 일반적인 재초점(refocusing) 조절 문제를 최소화합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 25mm Dia. #21-108 KRW 1,972,000 수량 6+ KRW 1,776,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50mm Dia. #21-114 KRW 5,771,000 수량 6+ KRW 5,191,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50 x 50mm #21-120 KRW 5,771,000 수량 6+ KRW 5,191,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 25mm Dia. #21-126 KRW 1,972,000 수량 6+ KRW 1,776,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50mm Dia. #21-132 KRW 5,321,500 수량 6+ KRW 4,792,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50 x 50mm #21-138 KRW 5,321,500 수량 6+ KRW 4,792,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요