제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Filter Wheel Package with UV-VIS Neutral Density Filters

×
재고 #59-600 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,190,500
수량 1+
KRW 1,190,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Coating:
Metallic Based ND
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Filters Included :
Type:
Neutral Density Filter
Blocking Wavelength Range (nm):
250 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 6개의 필터 포지션에 1" 필터 사전 장착
  • Neutral Density, Shortpass, Longpass, Dichroic, Bandpass 패키지로 제공
  • C-mount 호환 가능

패키지 제품은 고객의 편의성 증대를 위해 설계되었으며, 널리 사용되는 당사의 필터를 6개의 포지션에 사전 장착한 filter wheel assembly입니다. 위치별 필터 정보는 함께 제공되는 제품 설명서에서 확인할 수 있습니다. 

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작