제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Fine Focus Tube SM05

Fine Focus Tube ID05, #35-783

×
재고 번호 #35-783 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 74,700
수량 1+
KRW 74,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Extension Tube (Adjustable)

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
13.5 - 17.0
Clear Aperture CA (mm):
10.0
Construction:
Anodized Aluminum
Outer Diameter (mm):
22.0

Threading & Mounting

Thread Type:
0.535 x 40 TPI (SM05)
Barrel Thread:
M13.5 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광축을 따라 Spacing을 조절하는 데 적합
  • 반사 방지(AR) 처리로 미광 감소
  • Set Screw로 고정

TECHSPEC® Lens Tube Brass Spacer Rings는 lens tube system을 위한 정밀하면서도 매끄러운 spacing 조절을 제공합니다. 이러한 어셈블리는 anodized aluminum으로 제작되어 결합이 용이합니다. TECHSPEC® Lens Tube Brass Spacer Rings는 시스템의 길이 전환을 위해 TECHSPEC® ID Lens Tubes와 결합 사용하기 적합합니다. 이 fine focus tube에는 다수의 옵틱 시스템과 결합할 수 있게 일반적인 유형의 1.035" x 40 TPI와 0.535" x 40 TPI thread가 적용됩니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요