제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® Lasercam™ 1098403 | Fixed Attenuator Module

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #59-202 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,638,500
수량 1+
KRW 1,638,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
19

Optical Properties

Maximum Incident Energy Density (mJ/cm2):
50000
Wavelength Range (nm):
380 - 2200
Min. to Max. Attenuation:
50:1 to 10:1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

#59-202는 임의의 polarized light에서 20:1 공칭 감쇠를 제공하고, 632.8nm에서 최대 20W/cm2 또는 2J/cm2 값을 처리할 수 있습니다.

  • 12 및 14-bit Digital USB 2.0 Interface 옵션
  • 높은 민감도와 다양한 범위
  • Intuitive BeamView™ 스프트웨어 포함

Coherent® Lasercam™ Beam Profiler는 훌륭한 신호 대 잡음비를 갖었으며 정확한 pulse, CW 빔의 넓이, 일정한 측정을 위해 선형 반응 특징을 보입니다. 새로운 BeamView™ 4.4 인터페이스 소프트웨어는 TCP/IP와 NI LabVIEW™ library suite를 특징으로 하며 어떠한 용도로도 효과적이고 부드러운 beam profiling 통합이 가능합니다. 빔 이미지로 가능한 분석 기능의 예: 빔 중심 위치, 빔 피크 농도 위치, pointing 안정성, 빔의 power/energy 비례 값, 빔의 피크 power/energy 농도, 빔 divergence, ellipticity, 빔 농도의 균일성, Gaussian fit, 두 번째 움직임 기반의 빔 지름/폭, 선택 가능한 peak/total 에너지 백분율.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Coherent® Lasercam™ 33-3336-000 | Continuously Variable Attenuator #59-201 KRW 2,784,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® Lasercam™ 1098403 | Fixed Attenuator Module #59-202 KRW 1,638,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® Lasercam™ 33-6859-000 | UV Continuously Variable Attenuator #12-419 KRW 5,372,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요