해당 제품은 광전식(photoelectric) 디지털 선형 스케일이 내장되어 있어 산업용 소재의 두께, 깊이, 높이 등에 대한 접촉식 정밀 측정이 가능합니다. 또한, 측정 가능 길이가 0 - 50mm이며, 정확도가 1µm(20°C 기준)일 때 최소 판독값이 0.1µm이고, 응답 속도는 500mm/sec입니다. 측정 헤드의 프로브 팁은 기본형, 핀(pin)형, 플라스틱형, 오프센터(off-center)형, 플랫(flat)형, 롤러(roller)형 등 6가지 옵션이 제공되므로 다양한 소재를 측정할 수 있습니다. 해당 제품에는 디스플레이 및 해상도 변경, 방향 전환, 표시 단위 변경 기능이 있는 MFC-200 Digital Counter가 장착되어 있습니다. 해당 제품은 엄청난 정밀도와 정확도가 요구되는 산업용 계측 어플리케이션에 적합합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)