제품이 장바구니에 추가됨

Flea®3 FL3-U3-13E4C-C 1/1.8" 컬러 USB 3.0 카메라

Teledyne FLIR 상세 정보 보기
×
재고 번호 #87-432 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,174,500
수량 1+
KRW 1,174,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Manufacturer:
FLIR
Camera Family:
Flea®3
Model Number:
FL3-U3-13E4C-C

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
41
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
32MB
Imaging Sensor:
e2v EV76C560
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Pixel Size, H x V (μm):
5.3 x 5.3
Sensing Area, H x V (mm):
6.78 x 5.43
Frame Rate (fps):
60.00
Pixel Depth:
8/12/16/24 bit
Exposure Time:
16μs - 1s
Dynamic Range (dB):
46.61
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Power Consumption (W):
<3

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.0
Connector:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB or via GPIO with #86-784
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Transfer Speed (Gbit/s):
5.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +45
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

USB 3.0 cable (#86-770) is required for operation. Software available for download.
  • 29 x 29 x 30mm의 소형 디자인
  • 최대 150fps의 속도로 이미지 캡처
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 ¼-20 Tripod 어댑터 포함
  • GigE Models 도 이용 가능

Point Grey Flea®3 USB 3.0 Cameras는 컴팩트 디자인이면서 저렴한 고속 카메라가 필요한 용도에 아주 적합합니다. Point Grey Flea®3 USB 3.0 Cameras는 1.3MP resolution에 최대 150fps의 속도로 이미지를 캡처할 수 있습니다. USB 3.0을 사용하면 최대 5Gbits/s의 전송 속도가 제공됩니다. 간편한 통합을 위해 별도 다운로드할 수 있는 이미지 캡처 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 참고:작동을 위해서는 USB 3.0 케이블이 필요합니다.

참고: 다운로드 시 소프트웨어를 이용할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 3m #86-770 KRW 36,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 5m #88-058 KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector #86-771 KRW 47,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m #88-059 KRW 74,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m #88-060 KRW 82,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Blackfly S (30mm)/Blackfly/Flea3/Chameleon3 ¼-20 Tripod Adapter #88-210 KRW 17,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card #89-539 KRW 116,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3.5mm C Series Fixed Focal Length Lens #89-410 KRW 447,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.5mm C Series Fixed Focal Length Lens #86-900 KRW 447,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm C Series Fixed Focal Length Lens #67-709 KRW 360,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-303 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-304 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-305 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요