제품이 장바구니에 추가됨

Flip Mount, English

Flip Mount

Flip Mount

Flip Mount Flip Mount
×
재고 #19-409 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 116,000
수량 1-24
KRW 116,000
수량 25+
KRW 90,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Function:
Flip Mount
Type:
English
Mounting Threads:
8-32 C'bore, 1/4"-20 Female, 8-32 Female
Thickness (mm):
25.40
Construction:
Black Anodized Aluminum
Compatible Post:
1/4" - 20, 8-32
Repeatability (µrad):
<100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 25.4mm의 마운트 두께로 일관된 마운팅 높이 간편 유지
  • 100µrad 미만의 각도 반복정밀도
  • English 또는 Metric 규격의 Mounting Thread 이용 가능

90° Flip Mounts는 장착된 광학 부품을 빔경로 내외부에서 간단하게 뒤집을 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 100µrad 미만의 각도 반복정밀도는 마운트를 반복적으로 조정한 후에도 장착된 광학 부품이 광경로와 상대적 정렬을 유지하도록 합니다. 이 플립 마운트는 female threading hole과 counterbored mounting hole을 가지고 있어 보다 높은 유용성을 제공합니다. 90° Flip Mounts는 25.4mm(1인치) 두께로 설계되어 광학 포스트에 장착 시 광소자 간의 일정한 작동 높이를 간편하게 유지해줍니다. 마운팅 홀은 Metric(내부에 M6 thread가 있는 M6 tap 및 M4 counterbore) 또는 English(내부에 ¼-20 thread가 있는 8/32 tap 및 8/32 counterbore) 옵션을 둘 다 이용할 수 있어 모든 벤치탑 광학 시스템에 적용할 수 있습니다.

 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요