제품이 장바구니에 추가됨

½" Stainless Steel Tips, 25 Gauge (50 Count)

½" Stainless Steel Tips, 25 Gauge (50 Count), #55-071

×
재고 번호 #55-071 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 52,900
수량 1+
KRW 52,900
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
25 Gauge, Red Color

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
0.25
Outer Diameter (mm):
0.51

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Dispenser barrel, tip, 그리고 기타 액세서리는 dispensing gun 및 hand plunger에 사용할 수 있습니다. Dispenser Barrel은 일반 용액의 경우 투명 버전, UV 경화 용액의 경우 황색 버전, 그리고 빛에 민감한 용액의 경우 불투명 버전으로 제공됩니다. Dispenser tip은 플라스틱과 스틸 소재로 제공되어, 용액의 유출 없이 다양한 레벨의 침전물 제어를 보장합니다.

참고: Barrel, tip, 그리고 접착제는 dispenser와 별도로 판매됩니다. Pre-loaded Norland adhesive barrel 또한 이용이 가능합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program