제품이 장바구니에 추가됨

DALSA Genie Nano ¼-20 Mounting Adapter

Teledyne DALSA 상세 정보 보기

Dalsa Genie Nano ¼-20 Mounting Adapter, #34-966

Dalsa Genie Nano ¼-20 Mounting Adapter, #34-966
×
재고 번호 #34-966 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 72,500
수량 1+
KRW 72,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Regulatory Compliance

RoHS:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 862fps까지의 빠른 Frame Rate
  • 콤팩트하고 튼튼한 메탈 바디
  • 노출 조절이 가능한 둥근 형태의 Electronic Shutter

Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras는 여러 종류의 대표적인 CMOS sensors로 이용 가능합니다. 이 GigE PoE camera는 빠른 속도, 낮은 노이즈, 둥근형 전자 셔터를 제공합니다. 전매 특허 받은 TurboDrive™ 기술은 Genie™ Nano가 최상의 이미지 품질을 유지하면서 더 빠른 프레임 속도로 전달할 수 있게 해줍니다. Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Camera는 빠른 속도와 튼튼한 품질을 특징으로 하기 때문에 전자 제품 검사, 산업용 계측, Intelligent Traffic Systems (ITS) 용도에 적합합니다.

참고: 작동 시 PoE injector와 GigE cable이 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program