제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

¼-20 Rotating Adapter Plate

×
재고 번호 #55-210 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 125,454
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 125,454 개당
수량 10+ KRW 111,137 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Function:
Rotation

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
14.00
Outer Diameter (mm):
32.0

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 Male, ¼-20 Female

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 포스트 및 포스트 홀더를 이용하는 용도와 사용 시 적합
  • ¼-20 Male/Female Thread가 특징
  • 360° 회전 가능 및 잠금 고정 나사

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요