제품이 장바구니에 추가됨

¼" x 36", Flexible Fiber Optic Light Guide

¼

¼" Flexible Fiber Optic Light Guide

×
사양 선택하기
Diameter (inches):
Length (inches):
재고 번호 #42-347 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 207,400
수량 1+
KRW 207,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

General

Packing Fraction (%):
82% nominal
Type of Illumination:
Fiber Optic Light Guide
Compatible Light Guide Adapter:
SX: #38-944
MX: #66-905
Geometry:
Spot Light

Physical & Mechanical Properties

Minimum Bend Radius (mm):
38.1
Diameter (inches):
0.25
Length (inches):
36.00

Optical Properties

Acceptance Angle (°):
68.00
Numerical Aperture NA:
0.55
Fiber Diameter (μm):
50.00
Index of Refraction (nd) - Core:
1.581
Index of Refraction (nd) - Cladding:
1.487

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to +107

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

제품정보

Dia. (inches)  Length (inches)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
0.06 36.00
0.06 48.00
0.13 24.00
0.13 36.00
0.13 48.00
0.25 12.00
0.25 24.00
0.25 36.00
0.25 48.00
0.25 72.00
0.50 12.00
0.50 24.00
0.50 36.00
0.50 48.00

더 알아보기

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

높은 투과의 유리 섬유를 PVC로 덮은 Monocoil: 3/8”와 ½” guide는 PVC-covered 메탈 호스로 덮어짐. Light guide 끝은 그라운드 되고 폴리싱 되었으며 끝 쪽에 스테인리스 스틸 fitting이 있습니다. 약 70%의 빛이 입사되고 1 foot (304.8mm) 마다 6%의 손실이 있습니다.

Light guide 어댑터광섬유 조명과 같이 사용.

어댑터는 light guide는 지름 끝부분에 따라 맞습니다. 1/16”와 1/8” 섬유 지름은 #38-943 사용하고 ¼” 는 #38-944를 사용하고 3/8”와 ½”는 #38-946을 사용합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
0.316" ID, Fiber Optic Adapter SX-6 #38-944 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
0.316" ID Fiber Optic Adapter MX-6 #66-905 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

제품자료

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요