제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

¾" Post Clamp

Rotatable Angle Bracket Assembly w/¾" Post & Breadboard Adapter

×
재고 번호 #56-665 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 142,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 142,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 임의의 각도로 구성요소 위치
  • English Breadboard용으로 ¾” 포스트와 호환
  • 비디오 카메라와 렌즈 마운팅에 적합
  • 평행과 수직 회전 가능

이 튼튼한 마운팅 부품은 다양한 구성으로 사용 가능합니다. 조립 품과 같이 포스트 집게는 ¾” 직경의 스테인리스 포스트에 부착되며 나사 하나는 Bracket의 중심이 되고 다른 나사는 고정시키는데 사용됩니다 (나사는 각 부품에 포함). 집게는 수직 운동과 360도 회전을 가능케 하며 Bracket 베이스 slot은 100도 회전을 가능하게 합니다. Bracket에 다양하게 배치된 ¼-20 탭과 slot들로 마운트 가능합니다. 상하좌우 움직임이 필요한 비디오 용도에서 이 제품을 Boom 스탠드에 ¾" 포스트 아답터를 사용하여 연결 가능합니다. Rotatable Angle Bracket을 별도로 Breadboard에 3"x4" 수직 마운팅 면에 회전용으로 사용 가능합니다. 3"x2.8" 마운팅 면을 위해 포스트 집게를 별도로 ¾" 포스트와 사용 할 수 있으며 ¾" Post용 Breadboard Adapter를 이용하여 Breadboard에 사용 가능합니다. Black Anodized 알루미늄 구성.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요