제품이 장바구니에 추가됨

Hoya G530 (VIS) 25.4mm Dia., Colored Glass Bandpass Filter

Hoya 상세 정보 보기
×
재고 번호 #34-437 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 100,116
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 100,116 개당
수량 11-49 KRW 88,168 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40
Thickness (mm):
2.50 ±0.2
Parallelism (arcmin):
≤1
Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.25

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
530.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
50.00
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Coating:
Uncoated
Color:
Green
Surface Quality:
80-50
Wavelength:
VIS

Material Properties

Density (g/cm3):
3.12

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV, VIS, IR 스펙트럼 범위
  • 원형 및 정사각형 크기로 제공

광학 밴드패스 필터는 스펙트럼의 일부만을 투과할 수 있도록 두 개의 차단 대역으로 둘러싸인 투과 대역을 가지고 있습니다. 이러한 필터는 UV, VIS 또는 IR에서 광대역 스펙트럼 대역폭을 제공합니다. 검은색에 가까운 이 필터는 가시광선을 흡수함에 따라 UV 및 IR 감지 용도에 사용하기 가장 적합합니다. UV 필터는 대개 254nm 및 365nm 수은 라인을 선별적으로 투과하는 데 사용됩니다. IR 필터는 대개 야간 투시 및 IR 감지 시스템에 사용됩니다.

Bandpass Filter Kits: 8가지 필터로 구성된 세트로 제공. U-330, U-340, BG-3, BG-18, BG-38, B-390, VG-9, RT-830 글래스 타입 포함.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

BG-38, U-340, RT-830, U-330, U-360은 Pre-Loaded filter wheel에 장착 가능.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 HOYA 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 각 필터의 성능을 시뮬레이션합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.