에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Wavelength References Fiber-Coupled Gas Cells are FC/APC, SC/APC, FC/PC, or SC/PC connected fiber coupled, gas filled precision filters whose absorption wavelengths depend on specific molecular energy level transitions that may be used as wavelength standards. Hermetically sealed to maintain >10 year lifetime, these gas cells feature metal housings, wedged windows, and coated optics for minimum interference artifacts and can be easily integrated into existing benchtop systems. Wavelength References Fiber-Coupled Reference Cells are available with a variety of path lengths and pressures which meet the requirements of NIST Standard Reference Material® (SRMs) 2517a, 2519, or 2519a. Short path lengths are recommended for measuring gasses at high concentration while longer path lengths enable more sensitive measurements. These reference cells are ideal for spectroscopy, wavelength/frequency locking, laser calibration, and optical gas sensing systems. Hydrogen Cyanide (H13C14N) has been identified by national standards bodies as the primary wavelength reference in the C-band (1530 – 1565nm) while Acetylene (12C2H2) is recognized as a primary wavelength reference in the 1510 to 1540nm band.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)