제품이 장바구니에 추가됨

Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m

Teledyne DALSA 상세 정보 보기
#16-032: Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m

#16-032: Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m

#16-032: Genie Nano GPIO 10-pin Cable, 2m
×
재고 번호 #16-032 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 114,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 114,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Physical & Mechanical Properties

Length (m):
2

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2
Connector:
Samtec 10-pin to open end

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 320만 - 1240만 화소의 센서
  • 최대 985MB/s의 데이터 전송 속도를 제공하는 TurboDrive™ 기술
  • 컴팩트(32mm x 44mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 설계

해당 제품은 320만 - 1240만 화소의 Sony Pregius 센서가 사용됩니다. 제품의 5GigE 이더넷 인터페이스는 기존의 GigE 인터페이스보다 최대 5배 빠른 데이터 전송 속도를 제공하며, 여기에 TurboDrive™ 기술을 결합하면 제품이 전체 이미지 품질을 유지하면서 최대 187fps의 프레임 레이트를 구현할 수 있습니다. 제조사에서 제공하는 Sapera CamExpert 소프트웨어는 OEM 및 시스템 통합 어플리케이션용 Sapera LT SDK 라이브러리를 함께 사용하면 간단한 이미지 획득 인터페이스를 제공합니다. 해당 제품은 컴팩트하고, 가볍고, 견고한 올메탈 하우징이 감싸고 있는 형태여서 전자제품 검수, 산업 자동화 및 ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템) 어플리케이션에 적합합니다. 또한, AIA GigE Vision 규정을 준수하며 이미징 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

참고: 이미지 품질이나 해상도와 같은 요인에 따라 TurboDrive™ 혹은 Burst Mode Acquisition을 통해 구현할 수 있는 프레임 레이트가 달라질 수 있습니다.

Sapera LT는 Teledyne DALSA의 1D 카메라 / 2D 카메라 / 3D 레이저 프로파일러 카메라 및 프레임 그래버에 최적화된 무료 이미지 획득 및 제어 SDK(Software Development Kit)입니다. 하드웨어적으로 독립적인 Sapera LT는 머신 비전 OEM 및 시스템 통합 업체가 필요로 하는 풍부한 개발 에코시스템을 제공합니다. Sapera LT는 GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, USB3 Vision™ 등 머신 비전 규정을 토대로 카메라 및 프레임 그래버에서 이미지를 획득할 수 있도록 지원합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요