제품이 장바구니에 추가됨

Glan-Taylor Polarizer 350 - 2300nm, 8mm

Glan-Taylor Polarizer

×
재고 번호 #89-547 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,290,500
수량 1-5
KRW 1,290,500
수량 6+
KRW 1,229,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
8.0
Diameter (mm):
25.40
Length (mm):
17.00
Construction:
Crystalline Glan-Taylor Polarizer

Optical Properties

Coating:
Single Layer MgF2
Extinction Ratio:
<5 x 10-5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcite
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/2 @ 632.8nm
Beam Deviation (arcmin):
<3
Transmitted Wavefront Distortion (RMS):
λ/4 @ 632.8 nm
Wavelength Range (nm):
350 - 2300
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 최대 200000:1의 높은 소광비
  • 1064nm에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 최대 5J/cm2로 높음

해당 제품은 광대역 스펙트럼, 높은 소광비, 높은 편광 순도가 필요한 어플리케이션에 사용되는 마운트 버전 편광 프리즘입니다. Glan-Taylor 제품은 공기층 구조의 중출력 UV-NIR 폴라라이저로 이상 광선을 투과시킵니다. 이후 정상 광선은 프리즘에 접합된 검은색 글래스 플레이트로 반사되어 흡수됩니다. Glan-Laser 제품은 Glan-Taylor 제품과 유사하지만 더 출력이 높은 어플리케이션에 맞게 설계되어 Q-스위칭 레이저 캐비티에 사용하기에 적합합니다. 또한, 고급 연마 기술을 활용하여 표면 산란을 최소화하였으며 고출력으로 투과된 빛을 통과시키는 2개의 이스케이프 윈도우가 특징입니다. Glan-Thompson 제품은 자외선(UV), 가시광선(VIS), 근적외선(NIR)을 사용하는 어플리케이션에 적합한 저출력 폴라라이저로 접합 설계가 특징이며 반사된 정상 광선을 흡수하면서 이상 광선을 투과시킵니다.

Laser Optics

제품자료

Glan-Taylor Polarizers
Glan-Taylor Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Laser Polarizers
Glan-Thompson Polarizers
Glan-Thompson Polarizers

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program