Optotune Fine Steering Mirror는 각도 분해능이 높고 기울기를 빠르고 정밀하게 조절해야 하는 레이저 시스템에 맞게 설계되었습니다. 이 미러는 큰 유효 구경을 통해 2차원 빔 패턴을 생성하기 때문에 레이저 캐비티 정렬, 리사쥬 스캐닝, 레이저 납땜 등 다양한 레이저 워블링 용도에 적합합니다. 장치마다 정밀한 개방 루프 제어를 위한 보정 데이터가 포함된 EEPROM과 온도 센서가 있습니다. Optotune Fine Steering Mirror는 저출력 및 고출력 레이저 빔에 사용할 수 있는 금속/유전체 코팅이 되어 있고 Optotune ICC-4C-2000 컨트롤러로 쉽게 조작할 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)