제품이 장바구니에 추가됨

GPIO Breakout Cable for Lumenera INFINITY5 Cameras

Teledyne Lumenera 상세 정보 보기
×
재고 번호 #16-681 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 113,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 113,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory
Model Number:
La2000PAFL
Camera Series:
INFINITY

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 생명 과학, 의료 및 산업 용도에 적합
  • USB Plug & Play
  • 강력한 Capture 및 Analysis 소프트웨어 포함
  • PC & Mac 호환

Teledyne Lumenera INFINITY Microscopy Cameras는 quantitative 및 low-light 용도에 안성맞춤인 제품입니다. 이 카메라는 전 종류의 c-mount와 호환을 이루며, 완제품은 이미지 분석 소프트웨어 및 업계를 선도하는 4년의 warranty가 함께 제공됩니다. 매우 역동적인 범위와 14-bit 출력으로 생명 과학, 의료 및 재료 과학 용도에 매우 적합한 카메라입니다. Teledyne Lumenera INFINITY Microscopy Cameras는 1 e-/s 미만의 속도를 갖는 dark current로 수 초간의 노출 시간을 손쉽게 제어할 수 있습니다.

이러한 Teledyne Lumenera INFINITY Microscopy Cameras는 고감도의 Sony CCD technology, 성능, 가격 및 품질을 특징으로 하기 때문에 교육 설비, 연구실 혹은 산업 현장에서 사용될지라도 형광 용도를 위한 매우 우수한 솔루션이 될 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요