제품이 장바구니에 추가됨

GPIO Cable with 6-pin JST Connector, 3m

Teledyne FLIR 상세 정보 보기
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Back
×
재고 #28-661 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 13,900
수량 1+
KRW 13,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Manufacturer:
FLIR
Length of Cable (m):
0.30
Model Number:
ACC-01-3015
Connector:
6 Pin JST Connector

Regulatory Compliance

RoHS:
규격 미준수
Certificate of Conformance:

제품명

제품군의 상세 설명

  • USB3 Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 크기가 29mm x 29mm x 10mm로 굉장히 컴팩트한 보드 레벨 카메라
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 하우징 장착형(fully housed) 버전 주문 가능

해당 제품은 공간 제약이 있는 시스템에 통합될 수 있도록 설계된 초소형 고성능 에어리어 스캔 카메라입니다. 또한, 크기가 29mm x 29mm x 10mm로 굉장히 컴팩트하고, 왜곡이 없으면서 동적 범위가 높은 이미지 캡처가 가능한 최신 Pregius 이미지 센서를 갖추고 있습니다. 해당 제품은 T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크를 지원합니다. T2IR은 시스템 내에서 함께 작동하는 하드웨어 및 소프트웨어 기능의 조합으로 이미징 시스템의 안정성을 개선하고 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 해당 제품은 GenICam 및 USB3 Vision 규정을 준수합니다. 또한, 노출, 게인(gain), 화이트 밸런스 및 색상 보정을 정밀하게 제어할 수 있어 마이크로어레이 판독, 형광 현미경, UAS 항공 영상 촬영, 고해상도 AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사) 등의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 보드 레벨 카메라가 외부에 노출되어 있는 전자제품에 사용된 경우 그 용도는 시스템 통합이므로 최종 사용자에게 적합한 제품이 아닐 수도 있습니다. USB3 케이블과 렌즈 마운트는 별도로 판매됩니다. FLIR Spinnaker SDK(Software Development Kit)는 무료로 다운로드할 수 있습니다.

Blackfly® S Board level [USB3 or GigE]

  • Board level models enable OEMs to develop smaller, lighter, and lower cost solutions with embedded system connectivity and rich features. Ready for integration with proven compatibility with popular SBCs and SOMs.

Features  

  • Ultra-compact form factor (29mm x 29mm x 39mm)
  • Leverage the latest CMOS sensors and new on-camera image processing features
  • Harness increased binning flexibility, powerful auto-exposure controls and robust color transformation tools
  • Improve cycle time using advanced camera controls and programmable logic
  • Utilize sequencer, chunk data, event notification, counters, timers and logic blocks
  • Choice of CMOS global shutter, polarization, and high-sensitivity BSI sensors 
  • Data interface options: GigE, USB3
  • Color transformation tools for true-to-life color 
  • Advanced auto-algorithms or precise manual control over image capture and on-camera pre-processing 
  • On-camera features such as IEEE1588 clock synchronization, lossless compression, and deep learning inference 
  • Compatible with third-party software and hardware 
  • Support for a wide range of operating systems and host system architectures 
  • Rich sample code and descriptive API logging 
  • Simplified product iteration with consistent form factor across sensor sizes
  • Camera control via FlyCapture SDK or 3rd-party USB3 Vision software

Applications

  • Intelligent Transportation Systems
  • Factory automation 
  • Bar code reading
  • 3D scanning 
  • Life science instrumentation 
  • Biometrics kiosk solutions 
  • Ophthalmoscopy 
  • Automated optical inspection
  • Food & Beverage industry
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작