제품이 장바구니에 추가됨

Adjustable Grating Mount Adapter for <20mm Optic

×
재고 번호 #18-537 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 172,600
수량 1-9
KRW 172,600
수량 10+
KRW 163,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Note:
Includes Hex Wrench for Locking Screws
Type of Optics:
Square or Rectangular
Compatible Kinematic Mount:

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
0.00 - 20.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 최대 60mm의 대형 Diffraction Grating 장착 가능
  • 측면 잠금 나사로 간편 조절
  • 25.4mm 직경의 광학 마운트에 결합하도록 설계

Adjustable Grating Mounts는 민감한 grating 표면에 손상을 가하지 않으면서 diffraction grating을 지지하도록 설계되었습니다. 스프링 및 금속 접촉면으로 구성된 3-point 마운팅 스타일이 특징인 이 마운트는 측면 잠금 나사를 통해 간편 조절이 가능하면서도 적정 수준의 클램핑 압력을 제공합니다. 마운트 후면에는 25.4mm 직경의 확장 기능이 있어 TECHSPEC® Kinematic MountsE-Series Circular Kinematic Mounts, fixed mirror mounts와 결합이 가능합니다. Adjustable Grating Mounts는 조절이 가능함에 따라 높이가 최대 60mm에 이르는 각종 크기의 grating을 수용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program