제품이 장바구니에 추가됨

Adjustable Grating Mount Adapter for 40-60mm Optic

×
재고 #18-539 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 243,600
수량 1-9
KRW 243,600
수량 10+
KRW 231,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type:
Fixed
Size of Compatible Optics (mm):
40.0 - 60.0
Note:
Includes Hex Wrench for Locking Screws
Type of Optics:
Square or Rectangular
Compatible Kinematic Mount:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 최대 60mm의 대형 Diffraction Grating 장착 가능
  • 측면 잠금 나사로 간편 조절
  • 25.4mm 직경의 광학 마운트에 결합하도록 설계

Adjustable Grating Mounts는 민감한 grating 표면에 손상을 가하지 않으면서 diffraction grating을 지지하도록 설계되었습니다. 스프링 및 금속 접촉면으로 구성된 3-point 마운팅 스타일이 특징인 이 마운트는 측면 잠금 나사를 통해 간편 조절이 가능하면서도 적정 수준의 클램핑 압력을 제공합니다. 마운트 후면에는 25.4mm 직경의 확장 기능이 있어 TECHSPEC® Kinematic MountsE-Series Circular Kinematic Mounts, fixed mirror mounts와 결합이 가능합니다. Adjustable Grating Mounts는 조절이 가능함에 따라 높이가 최대 60mm에 이르는 각종 크기의 grating을 수용할 수 있습니다.

Filter

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

바로 보기

All About Diffraction Gratings

Learn about how diffraction gratings separate incident light into separate beam paths, different types of gratings, and how to choose the best grating for you.

바로 보기

Richardson Gratings™ Unboxing

Learn about high-precision diffraction gratings from Richardson Gratings available in-stock and ready for immediate shipping from Edmund Optics.

바로 보기

Holographic diffraction grating과 ruled diffraction grating의 차이점은 무엇입니까?

효율성 곡선은 주어진 파장에서 관찰되는 실제 광량과 어떠한 방식으로 연관성을 갖게 됩니까?

그레이팅에 사용되는 Rowland circle 및 polychromator mount 간의 차이점은 무엇입니까?

Understanding Rowland circle and polychromator mounts for diffraction gratings is important for selecting the proper concave grating for your application.

바로 보기

What are diffraction gratings?

Diffraction gratings separate polychromatic light into component wavelengths.

바로 보기

그레이팅(격자) 방정식은 무엇입니까?

반사형 그레이팅과 투과형 그레이팅 간의 차이점은 무엇입니까?

What is the blaze angle and blaze wavelength of a grating and how are they related?

그레이팅 취급 및 클리닝 방법은 어떻게 됩니까?

I would like to select a narrow band of light with a grating, lens and pinhole setup. Since the grating’s resolving power is decided by the number of grooves illuminated by light, can it resolve anymore?

Absolute Efficiency(절대적 효율)

Blaze Angle(블레이즈 각)

Blaze Wavelength

Diffraction (회절)

Diffraction Grating(회절 격자)

Grating Equation

Groove Density

Holographic Grating

Nth Order

Relative Efficiency

Ruled Grating

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요