에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
FLIR® Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras 측정, 계측 또는 검사를 포함한 요건이 까다로운 머신 비전 용도를 위해 설계된 고속의 14비트 이미징 카메라입니다. FLIR® Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras에는 128MB 이미지 버퍼와 함께 2MB 플래시 메모리가 내장되어
있습니다. Color interpolation, gamma, lookup table 기능을 포함한 온보드 이미지 처리 외에도 별도로 포함된 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK를 이용해 추가 기능을 이용할 수 있습니다. USB 3.0 카메라는 Camera Link® 시스템을 대체할 수 있는 이상적인 제품입니다.
참고: 작동 시 USB 3.0 케이블이 필요합니다. Power supply (#86-784)는 별도로 구매 가능. 소프트웨어는 웹사이트에서 다운로드 가능. FLIR의 이전 제품명은 Point Grey입니다.
Features
Applications
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 3m | #86-770 | KRW 36,300 견적 요청 |
|
||
Type-A to Micro-B, USB 3.1 Locking Cable, 5m | #88-058 | KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector | #86-771 | KRW 47,900 견적 요청 |
|
||
Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 1m | #88-059 | KRW 74,000 견적 요청 |
|
||
Flea3/Grasshopper3 8-pin GPIO Hirose Connector Cable, 4.5m | #88-060 | KRW 82,700 견적 요청 |
|
||
Grasshopper3 Tripod Adapter | #88-057 | KRW 17,400 견적 요청 |
|
||
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4 Port Interface Card | #89-539 | KRW 116,000 견적 요청 |
|
||
3.5mm C Series Fixed Focal Length Lens | #89-410 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
||
4.5mm C Series Fixed Focal Length Lens | #86-900 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
||
6mm C Series Fixed Focal Length Lens | #67-709 | KRW 360,200 견적 요청 |
|
||
12mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-303 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
16mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-304 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
25mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-305 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)