제품이 장바구니에 추가됨

GS3-U3-51S5M-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras (Front)

FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Front) FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras	(Back)
×
재고 번호 #33-538 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,523,000
수량 1+
KRW 2,523,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
FLIR
Camera Family:
Grasshopper®3
Model Number:
GS3-U3-51S5M-C

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128MB
Imaging Sensor:
Sony IMX250
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
2/3"
Resolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
8.45 x 7.07
Frame Rate (fps):
75.00
Pixel Depth:
8/12/16 bit
Exposure Time:
6μs - 32s
Dynamic Range (dB):
65.20 (Mode 0) / 71.15 (Mode 7)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Power Consumption (W):
4.5

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.0
Connector:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Transfer Speed (Gbit/s):
5.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 고해상도 및 고감도 CCD 센서
  • USB 3.0 인터페이스로 구현되는 고속의 프레임 레이트
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함

FLIR® Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras 측정, 계측 또는 검사를 포함한 요건이 까다로운 머신 비전 용도를 위해 설계된 고속의 14비트 이미징 카메라입니다. FLIR® Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Cameras에는 128MB 이미지 버퍼와 함께 2MB 플래시 메모리가 내장되어
있습니다. Color interpolation, gamma, lookup table 기능을 포함한 온보드 이미지 처리 외에도 별도로 포함된 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK를 이용해 추가 기능을 이용할 수 있습니다. USB 3.0 카메라는 Camera Link® 시스템을 대체할 수 있는 이상적인 제품입니다.

참고: 작동 시 USB 3.0 케이블이 필요합니다. Power supply (#86-784)는 별도로 구매 가능. 소프트웨어는 웹사이트에서 다운로드 가능. FLIR의 이전 제품명은 Point Grey입니다.

Features 

  • Compact form factor 
  • USB 3.0 models with resolutions from 2.3 to 12 Megapixel sensors
  • GigE interface model at 2.3 Megapixel for high bandwidth performance
  • Various high-resolution, large format CCD and CMOS sensor options
  • Color transformation tools for true-to-life color 
  • GigE models feature PoE for simplified setup and maintenance
  • Spinnaker SDK and code samples

Applications 

  • Factory automation 
  • 3D Measurement
  • Flat Panel Inspection
  • Life science instrumentation 
  • Biometrics kiosk solutions 
  • Ophthalmology 
  • Intelligent traffic systems
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요