제품이 장바구니에 추가됨

Handheld Pick-Up Tool

×
재고 번호 #55-076 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 98,600
수량 1+
KRW 98,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
(5) Straight Tips and (2) 45° Tips with attached pads from 0.140" to 0.4"

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ideal for Lifting Smooth Optical Components
  • See Through Suction Pads for Accurate Placement
  • Includes 5 Straight Tips and 2 Angle Tips

다재 다능한 휴대용 픽업 도구는 전자 부품에서 유리 슬라이드. 광학들과 필름 범위까지 부드러운 물체들을 들어올립니다. Seethrough 패드들은 손실이나 마멸없이 정확한 배치를 허락합니다. 독특한 spring-lock 디자인은 위치에 probe를 고정합니다. Anti-staticized kit는 다음을 포함: 7 tips(probe와 pad): 5 straight(pad OD: 3/8", ¼", 3/16", 1/8", 3/32")과 2 bent-450 (pad OD: 3/16", 1/8”).

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program