제품이 장바구니에 추가됨

Handi-Vac Conductive Kit

Handi-Vac®

×
재고 #57-633 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 58,000
수량 1-9
KRW 58,000
수량 10+
KRW 50,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
Contents of Kit:
1 x Handi-Vac Vacuum Pen
4 x interchangeable tips: 1/8" (one bent & one straight), ¼" (one bent), 3/8" (one straight)

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • ESD-safe
  • 펜과 Bulb 옵션
  • 다목적 용도의 핸들링 도구

경량의 경제적인 도구는 검은 산일성 플라스틱 핸들을 가지고 있으며 non-marring 정전기 방전이나 ESD-safe conductive 실리콘 진공 cups로 가능합니다. 배치 정밀도는 펜 스타일 픽업 도구만큼 정확하지 않지만 bulb 스타일 모델은 모든 툴 키트를 포함할 정도로 충분히 경제적입니다. 빨아들이기 위해 단순히 Handi-Vac을 죄고 Pen-Vac 버튼을 press/release하여 진공을 제어합니다. 모든 probe들은 스테인리스강 대에 아연 fitting을 가지고 있습니다. 검정 컵은 부품 쪽에 0.035" 내경을 가지고 있으며 핸들에 직접 설치 할 수 있습니다.

Handi-Vac Kit는 4개의 교환할 수 있는 팁들(OD 컵 사이즈)을 포함합니다: 1/8” (하나의 구부러지고 하나의 직선 probe), ¼" 구부러진 prove와 3/8" 직선 probe. Pen-Vac Kit는 같은 사이즈의 하나는 직선의 하나는 구부러진 probe 6개의 팁을 포함합니다.

Tip Kit는 8개의 straight probes와 함께 제공됨: 3/32", 1/8", 3/16", ¼", 3/8", ½", 5/8", ¾" (OD cup size)

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Tip Kit, 8 piece Dissipative Straight #57-646 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Proper Optics Handling Techniques

Are you unsure of proper optics handling techniques?

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요