제품이 장바구니에 추가됨

HDPE Pure-Take 8 oz. Pump-Top Dispenser

#35-251 - HDPE Pure-Take 8 oz. Pump-Top Dispenser

#35-251 - HDPE Pure-Take 8 oz. Pump-Top Dispenser

×
재고 #35-251 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 74,000
수량 1+
KRW 74,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type:
Pure-Take®, HDPE Bottle
Size (oz):
8.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 정밀 분사 메커니즘 적용
  • 클리닝 솔루션용 제품
  • 다양한 용기 크기 및 모양

해당 제품의 상단을 살짝 누르면 적당한 양의 액체가 나옵니다. 제거해야 하는 마개나 뚜껑이 따로 없으며 본체를 만질 필요가 없습니다. 작업자의 손을 자유롭게 해주는 ‘한 손 조작’으로 특허를 받았으며 정밀 제어 밸브로 원활한 작동이 가능합니다. 실리콘이나 라텍스를 사용하지 않아 환경 친화적이며 뚜껑의 열림/닫힘 상태를 고정하는 캠록 커플러가 있어 불필요한 작업을 줄입니다. 미국에서 제조되는 제품으로 100% 스테인리스 스틸을 사용합니다. PURE-Take® 모델의 경우 순도 유지와 관련해서 특허받은 장치가 있어 액체가 본체에 유입되지 않고 잠금 기능 덕분에 누수되지 않습니다. 브러시나 면봉에 액체를 도포하는 데 적합합니다. Take-Along® 모델은 Pure-Take®와 동일한 기능을 갖고 있으나 순도 유지 장치가 없기 때문에 증발이나 누수로 인한 손실이 발생할 수 있습니다. One-Touch® 모델의 경우 분무나 분사를 해도 물방울이 튀지 않으며 면봉, 화장솜 및 브러시에 액체를 묻혀 세척하는 데 적합합니다.

Natural HDPE Bottle: 고밀도 폴리에틸렌을 사용해 여러 용해성 물질에 대한 내성이 존재합니다. 흰색 반투명 용기로 내용물을 쉽게 확인할 수 있습니다. 균형이 안정적인 정사각형 형태를 띠며 입구가 넓어 내용물을 편하게 채울 수 있습니다.

Blue Dissipative ESD Protective Bottle: R&R Lotion®의 영구 소산성 용기로 정전기에 민감한 인쇄 회로를 보호합니다. 용기를 옮기거나 들어 올릴 때 마찰하전이 낮아 전하가 거의 발생하지 않고 균형이 안정적인 정사각형 형태를 띱니다. 점대점 저항(Resistance Point to Point, RTT)은 109-1010Ω입니다.

Amber Glass Bottle: 어두운 색상의 유리병으로 빛을 차단해주며 플라스틱 용기에 담을 수 없는 액체를 보관하는 용도로 사용합니다. 반투명 용기라 내용물 높이를 쉽게 확인할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요