제품이 장바구니에 추가됨

Hemisphere Foot (Package of 4), Sorbothane Bumpers

Hemisphere Foot (Package of 4), Sorbothane Bumpers, #35-264

×
재고 번호 #35-264 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 44,600
수량 1-2
KRW 44,600
수량 3+
KRW 39,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
1.0
Construction:
Sorbothane
Diameter (inches):
2.00
Load Capacity (lbs):
25-38 per bumper

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 진동 흡수 및 방지
  • 최대 152lbs(약 69kg) 장비 안정화
  • 영국식, 미터식 또는 범용 스타일

해당 제품은 에너지를 흡수하고(흡수 효율 57%) 소멸시킵니다(고유감폭률 70%). 마운트가 다방향 힘을 흡수하면서 소재 내의 진동을 격리하여 다른 부품에 미치는 진동을 줄입니다. 해당 제품은 반구형 마운트로 최대 38파운드(반구형 마운트), 65파운드(¼-20 수 범퍼 마운트) 또는 29.4kg(M6 수 범퍼 마운트) 무게의 장비를 안정화할 수 있습니다. 직경(상단) 50mm x 두께 26mm입니다. 반구의 위쪽은 끈적거리고 반대쪽은 펠트로 되어 있습니다. ¼-20 또는 M6 수 범퍼 마운트는 직경 38.1mm x 두께 25.4mm입니다. 스레드 나사의 길이는 12mm입니다. 모든 모델의 경도계 값은 70입니다. 각 패키지에 마운트가 4개 들어 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
English Leveling Feet, 32-500lb Support (Package of 4) #62-682 KRW 39,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program