제품이 장바구니에 추가됨

High Contrast NIR Polarizing Film, 50mm Dia.

High Contrast NIR Polarizing Film

×
재고 번호 #70-999 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 474,933
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 474,933 개당
수량 10+ KRW 380,894 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting. Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +/- 0.2
Thickness (mm):
0.50 (Nominal)
Construction:
Polarizing Film

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
>1000:1 (700nm-1600nm)
>10000:1 AVG (400nm-800nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
P-Polarization Transmission (%):
532nm: 65
830nm: 70
1550nm: 80
S-Polarization Transmission (%):
532nm: 0.002
830nm: 0.04
1550nm: 0.1
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
420 - 1600

Environmental & Durability Factors

Heat Resistance (°C x Hours):
85 x 500 (dry)
Cold Resistance (°C x Hours):
-40 x 500
Environmental Durability:
DIN ISO 9022-2-10-07
DIN ISO 9022-2-11-05
DIN ISO 9022-2-12-07
DIN ISO 9022-2-14-05
Storage Temperature (°C):
15-25

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 700 - 1600nm 파장 대역에서 소광비가 1000:1 이상
  • 근적외선(NIR) 이미징 어플리케이션에 적합
  • 합리적인 가격으로 기존의 글래스 폴라라이저 대체 가능
  • Ultra-Broadband NIR Polarizing Film 보유

해당 제품은 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 콘트라스트가 우수하며 합리적인 가격으로 기존의 글래스 폴라라이저를 대체할 수 있습니다. 또한, 산업용 이미징 어플리케이션에서 NIR 광검출기의 미광 조절과 빛번짐 감소가 가능하도록 설계되었습니다. NIR 스펙트럼에서 1000:1의 콘트라스트를, VIS 스펙트럼에서 10000:1의 콘트라스트를 제공하며 광대역 성능이 뛰어납니다. 해당 제품은 415 - 1600nm 파장 대역에서 투과율이 높고 원하는 크기로 쉽게 자를 수 있습니다. 또한, 감지, NIR 이미징 및 SWIR 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.