제품이 장바구니에 추가됨

High Contrast NIR Polarizing Film, 50mm x 50mm

High Contrast NIR Polarizing Film

×
재고 번호 #25-105 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 461,100
수량 1-9
KRW 461,100
수량 10+
KRW 369,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer
Note:
Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis. Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting.

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
50.00
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
Thickness (mm):
0.50 (Nominal)
Construction:
Polarizing Film
Width (mm):
50.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
>1000:1 (700nm-1600nm)
>10000:1 AVG (400nm-800nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on TAC
P-Polarization Transmission (%):
532nm: 65
830nm: 70
1550nm: 80
S-Polarization Transmission (%):
532nm: 0.002
830nm: 0.04
1550nm: 0.1
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
420 - 1600

Environmental & Durability Factors

Heat Resistance (°C x Hours):
85 x 500 (dry)
Cold Resistance (°C x Hours):
-40 x 500
Environmental Durability:
DIN ISO 9022-2-10-07;
DIN ISO 9022-2-11-05;
DIN ISO 9022-2-12-07;
DIN ISO 9022-2-14-05;
Storage Temperature (°C):
15-25

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 700 - 1600nm 파장 대역에서 소광비가 1000:1 이상
  • 근적외선(NIR) 이미징 어플리케이션에 적합
  • 합리적인 가격으로 기존의 글래스 폴라라이저 대체 가능
  • Ultra-Broadband NIR Polarizing Film 보유

해당 제품은 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 콘트라스트가 우수하며 합리적인 가격으로 기존의 글래스 폴라라이저를 대체할 수 있습니다. 또한, 산업용 이미징 어플리케이션에서 NIR 광검출기의 미광 조절과 빛번짐 감소가 가능하도록 설계되었습니다. NIR 스펙트럼에서 1000:1의 콘트라스트를, VIS 스펙트럼에서 10000:1의 콘트라스트를 제공하며 광대역 성능이 뛰어납니다. 해당 제품은 415 - 1600nm 파장 대역에서 투과율이 높고 원하는 크기로 쉽게 자를 수 있습니다. 또한, 감지, NIR 이미징 및 SWIR 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요