제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

PeakPower Low-GDD Ultrafast Dielectric Mirror, 920nm, 45° AOI, 12.7mm Dia., 6.35mm Thick

×
재고 번호 #29-520 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 418,180
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 418,180 개당
수량 6+ KRW 395,829 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.10
Edges:
Commercial Polish
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
Rs > 99.50% @ 840 - 1010nm @ 45° AOI
Rp > 99.50% @ 870 - 980nm @ 45° AOI
GDD Specification:
0±50 fs2 @ 840 - 1010nm @ 45° AOI (s-pol)
0±50 fs2 @ 880 - 960nm @ 45° AOI (p-pol)
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Design Wavelength DWL (nm):
840 - 1010, 870 - 980
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5J/cm2 @ 920nm, 100-on-1, S-Polarization, 5Hz, Pulse Duration 25fs, 350µm Dia.

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 920nm에서 25fs의 펄스 지속 시간 동안 0.75J/cm2를 초과하는 높은 펨토초 손상 임계값
  • 0에 근접한 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)와 99.5% 이상의 반사율
  • 고급 펨토초 레이저 어플리케이션에 적합

해당 제품은 혁신적인 설계 방식을 적용하여 극초단 펄스 기준 레이저 손상 임계값(LDT)을 최대화합니다. 또한, 넓은 스펙트럼 대역폭에서 0fs2에 가까운 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)를 가지므로 굉장히 까다로운 극초단 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 45° 입사각을 가지므로 고급 극초단 레이저 시스템의 턴 미러로 사용할 수 있습니다. 제품의 높은 반사율은 극초단 펄스 지속 시간을 유지하면서 손실을 최소화합니다. 뿐만 아니라 920nm에서 25fs의 펄스 지속 시간 동안 0.75J/cm2를 초과하는 뛰어난 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 가지므로 굉장히 높은 극초단 펄스 에너지에서도 성능을 발휘합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요