에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbals are large, motorized two-axis rotation platforms that simplify the angular positioning of large components or subsystems within an optical system. All gimbals feature 360° continuous travel, two axis rotation around a single point, speed up to 24°/s, a Cantilevered Load Capacity of 20N-m, a rotary quadrature encoder resolution of 200 counts per revolution (CPR), and are available for payload widths of either 300 or 500mm. Drilled and tapped crossmember plates, used to create a mounting platform within the gimbal, are available with either English (#71-113 or #71-115) or Metric (#71-112 or #71-114) mounting options, and can also be used to quickly swap different components or pre-built subsystems into the gimbal. Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbals feature built-in controllers and motors allowing for closed-loop operation, slip/stall recovery, and independent axis control via a single RS-232 or USB connection for plug-and-play functionality and easy system integration. These gimbals are ideal for telecom, scanning, and tracking applications where high-load capacity and high-precision angular positioning is required.
Note: A 48 VDC universal power supply, data cables for daisy chaining, and computer interface cables (USB or RS-232) are sold separately as accessories. All Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbals are compatible with Zaber Launcher and Zaber’s Motion Library.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
24V Power Supply with Tinned Leads | #33-773 | KRW 133,000 견적 요청 |
|
||
USB to RS-232 Adapter |
#68-344
재고정리
|
KRW 68,200 견적 요청 |
|
||
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug | #15-295 | KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
2ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 | #15-296 | KRW 21,800 견적 요청 |
|
||
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug | #15-297 | KRW 27,600 견적 요청 |
|
||
Power Terminal Block, 2 pin, 5mm Pitch | #15-304 | KRW 7,300 견적 요청 |
|
||
50 x 300mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric |
#71-112
신제품
|
KRW 311,800 견적 요청 |
|
||
50.8 x 300mm, Gimbal Crossmember Plate, English |
#71-113
신제품
|
KRW 311,800 견적 요청 |
|
||
50 x 500mm, Gimbal Crossmember Plate, Metric |
#71-114
신제품
|
KRW 404,600 견적 요청 |
|
||
50.8 x 500mm, Gimbal Crossmember Plate, English |
#71-115
신제품
|
KRW 404,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)