제품이 장바구니에 추가됨

High Load Capacity, Motorized Linear Stage 90° Angle Bracket, Metric

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #26-083 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 283,765
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 283,765 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
75.00
Thickness (mm):
6.00
Width (mm):
87.00
Height (mm):
125

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(9) M6 (1/4"-20) Clearance Slots
(2) M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 회전 반경 옵션: 40mm, 60mm
  • 컴팩트한 시스템을 위한 작은 설치 면적
  • 허용 중심 하중: 30N(최대 3kg)
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능

해당 제품은 전자 제어가 가능하여 장착 표면의 중심부 위에 위치한 고정점을 중심으로 피사체의 각도를 정밀 조절할 수 있습니다. 컨트롤러가 내장되어 있으며 인덱스 제어 노브를 사용하여 수동으로 제어하거나 소프트웨어를 통해 RS-232 통신이나 USB를 사용하여 PC로 제어할 수 있습니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 200 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 옵션과 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 레이저 정렬 및 빔 조향 어플리케이션에서 광학 부품의 팁/틸트를 조정하는 데 적합합니다. 또한, 연동 정렬 시스템이 있어 회전 반경 옵션으로 40mm와 60mm이 있을 때 공통 회전 반경을 보장하며, 전원 공급 장치를 1개만 사용하면서 데이지 체인으로 스테이지를 추가로 연결할 수 있어 시스템 통합이 용이합니다.

참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요