제품이 장바구니에 추가됨

High Performance Aluminum Filter Mount

High Performance Aluminum Filter Mount

High Performance Aluminum Filter Mount

×
재고 번호 #22-829 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 133,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 133,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Lens Accessory

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M55 x 0.75

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • FOV: 10 - 39°, 초점 거리: 9 - 36mm
  • 다중 스펙트럼 및 주/야간 어플리케이션용 근적외선(NIR) 보정
  • 수동/P-Iris/DC Auto-Iris 모델 보유

해당 제품은 넓은 FOV를 제공하기 때문에 작동 거리가 길어야 하는 어플리케이션에 적합하고 사용자는 피사체를 줌인하거나 렌즈를 줌아웃할 수 있습니다. 또한, 적외선(IR) 보정이 적용되어 있어 주/야간 카메라와 사용할 수 있고, 가시광선(VIS) 조명이든 적외선 조명이든 밝은 이미지를 제공합니다. 적외선 보정 덕분에 주간이든, 야간이든, 가시광선 조명과 적외선 조명이 혼합됐든 이미지가 선명하게 유지됩니다. 해당 제품은 사용자가 피사체를 관찰하기 위해 4배율 광학 줌 기능으로 FOV를 최적화한 다음 디지털 줌 기능으로 최대 16배율까지 확대할 수 있게 해주며, ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템), 원격 감지, 보안, 로봇 공학 등의 분야에 적합합니다.

참고: P-Iris/DC Auto-Iris 모델 렌즈는 호환 가능한 Auto-Iris 커넥터가 필요하므로 표준 머신 비전 카메라와의 호환이 불가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요