제품이 장바구니에 추가됨

High Performance Vibration Isolation System

×
재고 번호 #87-226 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,763,800
수량 1-4
KRW 5,763,800
수량 5+
KRW 5,473,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
3.0
Length (inches):
20.0
Width (inches):
18.0
Construction:
Electropolished stainless steel sides and base
Textured powder coat carbon steel top plate
Feed Pressure (psi):
80 (nitrogen or air)
Height (inches):
3.0
Load Capacity (kg):
67 (150 lb)
Weight (kg):
22 (50 lb)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 수동식 제진 시스템
  • 가볍고 컴팩트한 크기로 휴대 간편
  • Height Control Valve를 사용한 Self-Leveling 디자인

TMC High Performance Vibration Isolation System은 까다로운 microscopy 용도에서 원하지 않는 진동 효과를 제거하도록 고안되었습니다. 가벼운 LP 디자인으로 무게가 22kg밖에 나가지 않아 휴대 및 실험실에서의 결합이 쉽습니다. TMC High Performance Vibration Isolation System은 electropolished stainless steel chassis 및 powder finish steel top plate로 구성되어 있습니다. Self-leveling TMC High Performance Vibration Isolation System에는 플랫폼의 높이를 수정하기 위한 높이 제어 밸브도 포함되어 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요