제품이 장바구니에 추가됨

High Resolution 1550nm Converter for CCD Cameras

×
재고 번호 #56-764 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,509,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,509,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
46 Diameter x 97 L
Weight (g):
210.00
Active Area (mm):
27.5

Optical Properties

Distortion (%):
-1.0 Barrel
Resolution:
12 lp/mm over active area
40 lp/mm at Sensor focal plane
Spectral Response (nm):
1495 - 1595
790 - 840, 870 - 1070, 1550 Peaks
950 - 1075 Converted IR Output
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 W/cm2

Sensor

Sensor Format:
1/2"

Electrical

Dynamic Range (A):
Analog: 30 - 40
Digital: 48, 68 (12 bit, 16 bit)

Threading & Mounting

Mount:
M42 x 1.0 to Lens, C-Mount to Camera

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +40

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 표준형 CCD 카메라의 사용 범위를 IR(1495 - 1595nm)로 연장
  • 이미지에 Fading이나 Lag 현상 발생하지 않음

High Resolution 1550nm Converter for CCD Cameras는 고가의 IR 뷰어를 대체할 수 있는 저가형 제품입니다. 일반적으로 가시광 스펙트럼에 반응하는 특성을 지닌 단색 카메라에 부착 시 민감도가 NIR 범위까지 확장되는 이미징 시스템이 생성됩니다. 기존의 실리콘 기반 CCD 카메라는 대개 850nm 근처에서만 민감한 반응을 보입니다. Converter의 렌즈 시스템과 1550nm 카메라 센서에 적용된 당사만의 전매특허(AST 특허 기술) 인광 코팅은 fade 또는 lag 현상 없이 1495 - 1595nm 대역을 Si-based CCD로 감지 가능한 파장으로 변환해줍니다.

이미징 렌즈를 Converter에 부착하면, ½" 센서 카메라에서 1:1 relay lens처럼 작동하여 이미지를 SI detector 파장으로 변환하면서 동시에 고배율, 저왜곡, 균일한 NIR 이미지를 전달할 수 있습니다. Converter의 후면에 있는 focus ring을 사용하면, 파장-초점 변화를 조정하고 카메라의 초점을 최적화할 수 있습니다. Large Format lenses(28mm가 넘는 센서용으로 설계)는 Converter의 활성 영역을 채우고 광 처리량을 극대화하기 위해 해상도를 가장 높게 유지해야할 때 권장됩니다.

사진에서와 같이 이미징 렌즈 없이도 input window에서 인광 코팅으로 1550nm의 빔을 시각화할 수 있어 Converter는 빔 정렬에도 유용하게 사용됩니다. 이 Converter는 이미지를 최고 해상도로 전송할 수 있도록 AR 코팅 처리가 된 대형 aperture window를 특징으로 합니다. IR Converter를 1550nm 카메라와 함께 사용하면, 빔 프로파일링 및 통신 용도에서 민감도가 향상됩니다. 기타 용도로는 감시와 검사가 있습니다.

참고: 인광 코팅은 최적화된 코팅 대역 외부(VIS 영역내)에서 부분적으로 빛을 투과시킵니다. 1550-NIR 파장과 동시에 VIS-NIR 스펙트럼에서 피사체를 관찰해야 할 경우, 1550nm 카메라, 특히 Converter(광학 시스템의 광 처리량이 크게 감소)와 사용 시 NIR 출력이 있는 조명 광원을 권장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요