제품이 장바구니에 추가됨

High Resolution Microscopy Star Target

High Resolution Microscopy Star Target, #37-538

×
재고 번호 #37-538 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,412,054
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 2,412,054 개당
수량 5+ KRW 2,291,750 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
10 x 10 x 1
Construction:
Stainless Steel, 75 x 25 x 1.5mm, microscope slide format
Pattern:
1 central Siemens star with 36 segment pairs, 8mm diameter
Pattern Tolerance:
100nm/cm = 10-5

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica w/Chrome deposit
Optical Density OD (Average):
OD>7 @ 400nm, 6 @ 550nm, 4.5 @ 750nm, 3.6 @ 1000nm
Spectral Range:
200 - 2000nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 소형 패턴 사이즈 - 100nm 및 3300 lp/mm
  • 고정밀 E-Beam Lithography를 이용해 제작됨
  • Negative Pattern 디자인

High Resolution Microscopy Slide Targets는 고정밀 e-beam lithography 방식으로 설계된 제품입니다. 타깃의 패턴은 광대역(DUV-VIS-NIR) 스펙트럼 투과가 가능한 10 × 10mm²의 용융 실리카 기판 위에 에칭(etching) 처리된 후 optical density가 높은 크롬 코팅층을 입습니다. 이후 이 크롬 코팅층을 제거하면, 최소 100nm 크기에 이르는 패턴이 생성됩니다. High Resolution Microscopy Slide Target은 탁월한 치수 안정성을 제공하며 금속의 현미경 슬라이드 홀더에 장착되어 있습니다. 각각의 타깃에 negative pattern을 사용하면 구조체가 투명해지고, 반면에 배경은 크롬 코팅층으로 차단됩니다.

High Res Microscopy USAF Target

High Res Microscopy USAF Targets는 투과광에서 대물 렌즈의 해상 한계(resolution limit)를 쉽게 측정해주며, 수평/수직 정렬에서 7.5 - 3300 lp/mm의 59가지 라인 패턴으로 구성됩니다. 이러한 타깃은 4.0 - 0.25μm 지름을 갖는 5개의 핀홀을 특징으로 하기 때문에 마이크로 이미징 광학의 특성을 상세하게 규정해줍니다.

High Res Microscopy Star Target

High Res Microscopy Star Targets는 5개의 Siement star로 구성되어 star의 중심에 tapered segment가 최소 150nm 폭에 맞춰 정밀하게 제조된다는 특이점을 보여줍니다. 이와 같은 타깃은 개구수(NA)가 매우 높은 현미경 대물 렌즈의 해상도를 결정짓는 데 매우 이상적인 제품입니다.

High Res Microscopy Checker Board

High Res Microscopy Checker Board는 50 x 50µm²의 정사각형으로 구성되어 총 9.0 x 9.0mm²의 사이즈를 갖습니다. 이러한 checker board는 이미지의 왜곡과 곡률을 테스트하거나 직선 및 날카로운 모서리를 이용해 이미지의 품질을 측정하는 데 적합한 제품입니다.

High Res Microscopy USAF Target
High Res Microscopy USAF Targets easily determine the resolution limit of an objective in transmitted light and consists of 59 line patterns with 7.5 to 3300 lp/mm in horizontal and vertical alignment. This target also features 5 pinholes with diameters between 4.0-0.25μm, which allows for detailed characterization of micro-imaging optics.
High Res Microscopy Star Target
High Res Microscopy Star Targets consist of 5 Siemens stars and show the peculiarity that the tapered segments in the center of the stars are precisely manufactured to a minimum width of 150nm. This target is ideal for the determining the resolution of microscope objectives with very high numerical apertures.
High Res Microscopy Checker Board
High Res Microscopy Checker Board features a total size of 9.0 x 9.0mm² out of 50 x 50µm² squares. The checker board is ideal for testing of image skew and curvature, along with determining image quality due to the straight and sharp edges.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요