제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Horizontal Plate Adapter (8-32 & M4 Tapped)

#58-880: Horizontal Plate Adapter (8-32 & M4 Tapped)

#58-880: Horizontal Plate Adapter (8-32 & M4 Tapped)

×
재고 번호 #58-880 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 42,100
수량 1-4
KRW 42,100
수량 5+
KRW 38,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Accessory:
Horizontal Adapter

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum
Size of Compatible Mount (mm):
50.0/50.8 Optic Mounts, 75/76.2 Table Platform

Threading & Mounting

Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정밀한 조절 나사 Threads: 100 TPI
  • Tip/Tilt 범위: ±5도
  • Fingercut은 향상된 부품 Edge 접근 수용
  • English/Metric의 동급 부품 크기와 호환
  • Hex Key 접근을 위해 knob 회전 분리 가능
  • 0.5” (12.5mm) 마운트는 1” (25mm) 마운트와 호환할 수 있게 Platform과 공유

저희 TECHSPEC® Kinematic 마운트는 광학 마운트와 마운팅 테이블 Platform 두 가지다 포함합니다. 각 마운트는 매우 정확한 조절 나사를 2-adjustment 나사나 3-adjustment 나사 버전으로 보유합니다. 3-나사 버전은 광학 축에 추가적인 translation 스테이지를 위해 있습니다. 광학 홀더는 대부분의 크기의 English와 Metric 광학 부품에 가능합니다. 추가적으로 C-thread와 T-thread 버전은 저희 마운팅 부품 제품들과 호환되어 30개가 넘는 추가적인 마운팅 크기 옵션이 가능합니다. 수평의 어댑터는 빠른 전환과 최대의 clear aperture (19.05 & 38.1mm 직경)를 제공합니다.

Adjustment knob는 alley key(2mm 크기) 조절을 위해 분리 가능합니다. 고정 나일론 팁이 있는 set-screw는 쉬운 조절을 위한 기본 사양입니다 (1.5mm 육각 렌치 포함).

제품 재질은 품질과 반복적인 움직임을 보증합니다. 스테인레스 insert는 모든 Adjustment 나사가 닿는 면에 사용됩니다 (일반적인 저렴한 frame cut이나 steel rod 혹은 하나뿐인 steel 접촉 면에 비해). Adjustment 나사를 위해 특별히 디자인된 dampening grease는 부드러운 움직임과 질적으로 다른 느낌을 제공합니다. 나일론 접촉 rod와 나사는 광학 부품이 손상 되지 않게 보장합니다. Brass bushing은 스테인레스 나사와 같이 장기간의 튼튼함을 제공합니다.

#58-882 adjustment 나사는 2 인치 광학 홀더, T-thread 홀더와 large(3”) kinetic platform만을 위해 디자인되었습니다. 1인치 홀더, C-thread 홀더나 작은 kinematic platform은 스프링을 손상합니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요