제품이 장바구니에 추가됨

Hoya Y48 (480nm), 25.4mm Dia., 1mm Thick, Colored Glass Longpass Filter

Hoya 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-865 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 68,701
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 68,701 개당
수량 11-49 KRW 61,285 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Cut-On Wavelength (nm):
480.00 ±5
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Coating:
Uncoated
Color:
Yellow
Surface Quality:
60-40
Wavelength:
VIS
Reflection Factor Pd:
0.92
Δλ (nm):
<25
TH (%):
>85

Material Properties

Density (g/cm3):
2.67
Transformation Temperature (°C):
560

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV, VIS, IR 투과 범위
  • VIS는 컬러 밴드패스에 사용 가능
  • 마운트 버전 또한 제공

Longpass filter는 단파장 영역(차단대역)에서 낮은 투과율을 그리고 장파장 영역(투과대역)에서 높은 투과율을 제공합니다.

Longpass Filter Kits

Longpass filter kits는 UV-VIS, VIS, VIS-NIR과 같이 세 가지 옵션으로 제공됩니다. 각 키트는 12.5mm 직경이나 1" 직경 혹은 2" 정사각형의 8가지 필터로 구성됩니다. 폼 처리된 목재 상자에 담겨 공급.

  • UV-VIS Kit 필터 구성: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VIS Kit 필터 구성: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIR Kit 필터 구성: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Complete Filter Kits

Complete filter kits는 12.5mm 직경, 50.0mm 직경이나 1" 직경 혹은 2" 정사각형 필터로 구성됩니다. 각 키트에는 37가지 유형의 Longpass Glass Color Filter가 포함됩니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 HOYA 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 각 필터의 성능을 시뮬레이션합니다.

제품자료

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.