제품이 장바구니에 추가됨

Hoya Y48 (480nm), 50.8mm Sq., 1mm Thick, Colored Glass Longpass Filter

Hoya 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-869 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 133,400
수량 1-10
KRW 133,400
수량 11+
KRW 117,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Thickness (mm):
1.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Cut-On Wavelength (nm):
480.00 ±5
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Coating:
Uncoated
Color:
Yellow
Surface Quality:
60-40
Wavelength:
VIS
Reflection Factor Pd:
0.92
Δλ (nm):
<25
TH (%):
>85

Material Properties

Density (g/cm3):
2.67
Transformation Temperature (°C):
560

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV, VIS, IR 투과 범위
  • VIS는 컬러 밴드패스에 사용 가능
  • 마운트 버전 또한 제공

Longpass filter는 단파장 영역(차단대역)에서 낮은 투과율을 그리고 장파장 영역(투과대역)에서 높은 투과율을 제공합니다.

Longpass Filter Kits

Longpass filter kits는 UV-VIS, VIS, VIS-NIR과 같이 세 가지 옵션으로 제공됩니다. 각 키트는 12.5mm 직경이나 1" 직경 혹은 2" 정사각형의 8가지 필터로 구성됩니다. 폼 처리된 목재 상자에 담겨 공급.

  • UV-VIS Kit 필터 구성: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455
  • VIS Kit 필터 구성: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610
  • VIS-NIR Kit 필터 구성: RG 630, RG 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

Complete Filter Kits

Complete filter kits는 12.5mm 직경, 50.0mm 직경이나 1" 직경 혹은 2" 정사각형 필터로 구성됩니다. 각 키트에는 37가지 유형의 Longpass Glass Color Filter가 포함됩니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 HOYA 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 각 필터의 성능을 시뮬레이션합니다.

제품자료

 
λs limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance
λc cut-off position: specified at 50% internal transmittance
λp limit of the passband
tip internal spectral transmittance at λp
ρ density
Tg transformation temperature

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
VIS 12.5mm Dia Longpass Filter Kit #47-847 KRW 230,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
UV-VIS 12.5mm Dia Longpass Filter Kit #47-846 KRW 230,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
VIS-NIR 12.5mm Dia Longpass Filter Kit #47-848 KRW 230,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
VIS 25.4mm Dia Longpass Filter Kit #47-399 KRW 361,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VIS-NIR 25.4mm Dia Longpass Filter Kit #47-400 KRW 361,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
UV-VIS 25.4mm Dia Longpass Filter Kit #47-398 KRW 361,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
UV-VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-132 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VIS 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-133 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
VIS-NIR 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-134 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Complete 12.5mm Dia Longpass Filter Kit #66-135 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Complete 25.4mm Dia Longpass Filter Kit #66-136 KRW 1,305,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Complete 50mm Dia Longpass Filter Kit #66-137 KRW 2,842,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Colored Glass Longpass Filter Kit (8 Filters) #17-014 KRW 716,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50/50.8mm Sq. Hoya/SCHOTT Complete Colored Glass Longpass Filter Kit (37 Filters) #17-017 KRW 2,842,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Don't let your optical filter performance be negatively impacted by the AOI and CHA of your light source.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program