제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Hypercentric Lens for 1/3" Sensors

Hypercentric Lenses

Hypercentric Lenses
×
재고 번호 #86-584 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,429,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,429,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Hypercentric Series
Maximum Viewing Angle, MVA (°):
33.00
Note:
Circular Image on Max Sensor
Type:
Hypercentric Lens
Special Type of Lens:
Hypercentric

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
167.00
Maximum Diameter (mm):
55.9

Optical Properties

Maximum Image Circle (mm):
6.00
Near Aperture, T (mm):
37.2
Working Distance (mm):
21.1
Aperture (f/#):
Variable
Convergence Point Distance, CPD (mm):
28.2
Depth of Field (mm):
18.00
Far Aperture, B (mm):
9.4
Magnification:
Not Applicable
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
N/A
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 피사체의 상단과 측면 이미지를 동시에 관찰
  • Long Working Distance Borescope로 사용 가능
  • 부품 검사용으로 적합

TECHSPEC® Hypercentric Lenses는 초점을 피사체의 상단과 측면에 동시에 맞추는 방식으로 피사체의 전체적인 모습을 제공합니다. 이 렌즈를 사용하면 여러 대의 카메라와 이미징 렌즈를 설치하지 않아도 머신 비전 검사 또는 식별 용도에서 피사체를 관찰할 수 있습니다. TECHSPEC® Hypercentric Lenses는 약병, 배터리 또는 자동차 부품과 같은 부품 검사 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 원뿔 모양의 작업 영역을 제공하며, 단색 조명과 사용하도록 최적화가 되었습니다. 렌즈와 카메라 사이에 0.5 - 1.5mm spacer를 배치하면, TECHSPEC® Hypercentric Lenses를 long working distance borescope로도 사용할 수 있어 피사체의 내벽과 바닥면에 동시에 초점을 맞출 수 있습니다. Borescope working distance는 표준 작업 영역의 수렴 지점(CP: convergence point)을 넘어서는 영역을 가리킵니다. 더 큰 spacer를 사용하면, borescope focus distance가 증가합니다.

참고: 모든 규격은 660nm에서 정의됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요