해당 제품은 혁신적인 설계 방식을 적용하여 극초단 펄스 기준 레이저 손상 임계값(LDT)을 최대화합니다. 또한, 넓은 스펙트럼 대역폭에서 0fs2에 가까운 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)를 가지므로 굉장히 까다로운 극초단 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 45° 입사각을 가지므로 고급 극초단 레이저 시스템의 턴 미러로 사용할 수 있습니다. 제품의 높은 반사율은 극초단 펄스 지속 시간을 유지하면서 손실을 최소화합니다. 뿐만 아니라 920nm에서 25fs의 펄스 지속 시간 동안 0.75J/cm2를 초과하는 뛰어난 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 가지므로 굉장히 높은 극초단 펄스 에너지에서도 성능을 발휘합니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)