TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 41,406 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 36,771 개당 |
| 수량 10+ | KRW 32,445 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® C and T-Mount to Objective Adapters는 현미경 대물렌즈를 C-Mount, T-Mount 또는 ID1 (SM1) 시스템에 결합합할 때 사용됩니다. 이 어댑터는 Olympus (RMS/DIN), Mitutoyo (M26), Nikon (M25 x 0.75)을 포함한 다양한 표준 대물렌즈의 thread 타입에 적합한 female thread를 제공합니다. 또한, 블랙 아노다이징으로 마감 처리가 되어 어댑터의 내구성은 향상되고 시스템 내에서 미광 및 반사는 줄어듭니다. TECHSPEC C and T-Mount to Objective Adapters는 현미경 대물렌즈를 디지털 카메라 시스템에 결합시켜 디지털 현미경 시스템을 구축하는 데 사용할 수 있습니다.
| Dimensions | ||
| Compatible with | Overall Size (Dia. x L) | Required Tube Length (A) |
| Mitutoyo MT-1/MT-2 | 50 x 42mm | 190mm |
| Mitutoyo MT-L/MT-L4 | 50 x 40.4mm | 150mm |
| Mitutoyo MT-4/MT-40 | 30 x 152.5mm | 0mm |
| Olympus WF (#36-401) | 56 x 47.8mm | 123mm |
| Nikon (#58-520) | 50 x 37.7mm | 130mm |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®