제품이 장바구니에 추가됨

IDS GV-51L0CP-C-HQ, GigE, 1/1.1" Color Camera

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras

IDS Imaging uEye+ GigE Cameras IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, SE Model (Back) IDS Imaging uEye+ GigE Camera, CP Model (Front) +1
×
재고 번호 #78-092 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,972,000
수량 1+
KRW 1,972,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color
Manufacturer:
IDS Imaging Development Systems
Camera Family:
uEye+ CP
Model Number:
GV-51L0CP-C-HQ

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
53
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128
Imaging Sensor:
Sony IMX545
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/1.1"
Resolution (MegaPixels):
12.42
Pixels (H x V):
4,128 x 3,008
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
11.311 x 8.242
Frame Rate (fps):
10.00
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
0.032ms - 2000ms
Dynamic Range (dB):
70.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Power Consumption (W):
1.9 - 4

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (PoE)
Connector:
GigE RJ45, screwable
Power Supply:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #16-016
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 하우징 옵션으로 SE(기본형) 및 CP(컴팩트형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • GenICam 및 GigE Vision 규정 준수
  • IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Camera 보유

해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GeniCam 및 GigE Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging의 Peak SDK Platform을 사용합니다. CP 제품의 크기는 업계 표준에 해당하는 29mm x 29mm x 29mm로 거의 모든 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. SE 제품은 하우징 크기가 34mm x 44mm x 47mm로 더 커서 열관리가 더 잘되고 소음이나 열에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 트리거 및 플래시 기능을 위해 나사가 달린 8핀 Hirose 커넥터와 2개의 GPIO가 있습니다. 해당 제품은 공장 자동화, 자동차, 의료 기술, 물류 등 여러 어플리케이션에 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
6-pin Hirose HR10 Power Supply, 1.8m Cable, Universal #63-859 KRW 168,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card #16-033 KRW 391,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card, 2 Ports #17-947 재고정리 KRW 652,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
8-pin Hirose HR25 Power Supply, 1.8m Cable, Universal #16-016 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GPIO Cable, 8-Pin Hirose HR25 Connector to Open End, 5m #86-758 KRW 234,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging USB 3/GigE/PoE Camera - Rev 2 #35-088 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging USB3 SE or GigE SE (Rev.4) Camera #16-017 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요