제품이 장바구니에 추가됨

IDS GV-5240FA-NIR-GL, GigE, 1/1.8" Monochrome Camera NIR

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기
×
재고 번호 #26-297 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,203,500
수량 1+
KRW 1,203,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mono NIR
Manufacturer:
IDS Imaging Development Systems
Camera Family:
uEye+ FA
Model Number:
GV-5240FA-NIR-GL

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
41 x 53 x 42.7 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
173
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128
Imaging Sensor:
e2v EV76C661
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling / Global / Global Start
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
1.31
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Pixel Size, H x V (μm):
5.30 x 5.30
Sensing Area, H x V (mm):
6.784 x 5.427
Frame Rate (fps):
59.00
Pixel Depth:
10 bit
Exposure Time:
0.009ms - 169ms
Dynamic Range (dB):
63.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Power Consumption (W):
1.7 - 2.2

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (PoE)
Connector:
GigE M12, screwable
Power Supply:
Power over Ethernet (PoE) or 12 - 24VDC via GPIO with #19-692
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Binder connector (Binder series 712: 09-0427-020-08)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #19-694
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 거친 환경에서 사용하도록 설계
  • 견고한 IP65/67 하우징으로 먼지 및 세척으로부터 제품 보호
  • TECHSPEC® Cw Series Lenses와 호환 가능
  • IP65/67 등급의 액세서리 및 조명 또한 이용 가능

IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras는 이물질, 먼지, 수분으로부터 제품을 보호해 거친 산업 환경에서도 사용할 수 있도록 IP65/67 등급의 하우징 구조를 특징으로 합니다. 이 카메라는 plug-and-play 기능을 제공하며, TECHSPEC® Cw Series Lenses와 함께 사용 시 추가로 제품 동봉을 할 필요가 없습니다. 또한 IP65/67 등급의 액세서리를 갖추고 있으며, GenICam 및 GigE Vision 표준을 지원하는 IDS Imaging의 최신 Peak SDK 플랫폼을 활용하여 시스템 통합 및 소프트웨어 개발을 간소화합니다. IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras는 공장 자동화, 의료 기술, 머신 비전 등 세척 및 방진 기능이 필요한 다양한 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card #16-033 KRW 391,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card, 2 Ports #17-947 재고정리 KRW 652,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GigE PCIe 2.1x4 2 Port Interface Card with PoE #19-400 KRW 271,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
51L x 41mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #62-065 KRW 165,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
77L x 41mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #62-067 KRW 165,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
64L x 41mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #62-066 KRW 165,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
65L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #19-685 KRW 181,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
77L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #19-686 KRW 197,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
97L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 #19-687 KRW 214,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
70mm Dia. Tube Flange, IP65/67 #19-688 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8-pin GPIO Cable, IP65/67, 10m #19-689 KRW 291,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8-pin GPIO Dragchain Cable, IP65/67, 10m #19-690 KRW 336,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8-pin GPIO Y-cable, IP65/67, 5m #19-691 KRW 203,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Supply + 8-pin GPIO Y-cable, IP65/67, 5m/1.8m #19-692 KRW 262,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
GPIO Protective Cap for IDS Imaging uEye+ FA cameras, IP65/67 #19-693 KRW 23,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging uEye+ FA cameras #19-694 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 5m #19-695 KRW 210,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 10m #19-696 KRW 224,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 15m #19-697 KRW 307,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 5m #19-698 KRW 197,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 10m #19-699 KRW 258,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 15m #19-700 KRW 329,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요