해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GeniCam 및 GigE Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging의 Peak SDK Platform을 사용합니다. CP 제품의 크기는 업계 표준에 해당하는 29mm x 29mm x 29mm로 거의 모든 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. SE 제품은 하우징 크기가 34mm x 44mm x 47mm로 더 커서 열관리가 더 잘되고 소음이나 열에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 트리거 및 플래시 기능을 위해 나사가 달린 8핀 Hirose 커넥터와 2개의 GPIO가 있습니다. 해당 제품은 공장 자동화, 자동차, 의료 기술, 물류 등 여러 어플리케이션에 적합합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
6-pin Hirose HR10 Power Supply, 1.8m Cable, Universal | #63-859 | KRW 168,200 견적 요청 |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card | #16-033 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card, 2 Ports |
#17-947
재고정리
|
KRW 652,500 견적 요청 |
|
||
8-pin Hirose HR25 Power Supply, 1.8m Cable, Universal | #16-016 | KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
GPIO Cable, 8-Pin Hirose HR25 Connector to Open End, 5m | #86-758 | KRW 234,900 견적 요청 |
|
||
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging USB 3/GigE/PoE Camera - Rev 2 | #35-088 | KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging USB3 SE or GigE SE (Rev.4) Camera | #16-017 | KRW 60,900 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)