제품이 장바구니에 추가됨

IDS Imaging U3-3044LE-C-HQ 1/3" Color Board Level USB 3.1 Camera

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Board Level, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Board Level, Back View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Board Level, Side View)
×
재고 #24-120 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 638,000
수량 1+
KRW 638,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Video Output:
USB 3.0
Type:
Color Camera
Manufacturer:
IDS Imaging
Mounting Threads:
N/A
Image Buffer:
Not Specified
Camera Family:
uEye LE
Model Number:
U3-3044LE-C-HQ Rev.1.2
Imaging Sensor:
Sony IMX273
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/3"
Resolution (MegaPixels):
1.50
Pixels (H x V):
1,456 x 1,088
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
5.03 x 3.75
Frame Rate (fps):
230.00
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
40μs - 2s
Connector:
USB Type-C
Power Supply:
Power over USB
Power Consumption (W):
1 - 2
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Dimensions (mm):
36 x 36 x 20 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
20
Mount:
C-Mount
Housing:
Board Level
Interface Port Orientation:
Back Back (Right Angle)
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
10-pin Wuerth
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 최대 800만 화소 및 최대 230fps 프레임 레이트
  • S-마운트나 C/CS-마운트가 포함된 보드 레벨 제품 제공
  • GenICam 및 USB3 Vision 규정 준수

해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GeniCam 및 USB3 Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging's Peak SDK Platform을 사용합니다. S-마운트나 C/CS-마운트가 포함된 보드 레벨 혹은 하우징 제품을 제공합니다. C/CS-마운트 구성에는 C-마운트 렌즈와 CS-마운트 렌즈 사이를 쉽게 조정할 수 있는 5mm 스페이서가 함께 제공됩니다. 해당 제품은 소형 기기 어플리케이션이나 의료 기술, 로봇 및 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 컴팩트한 설계가 적용된 XLE 버전은 임베디드 시스템에 통합하는 데 적합하고 LE 버전은 소형 기기 프로젝트에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요